Pubblica i tuoi prodotti
ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set
Gala

ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set

Single lever bath/shower mixer with shower set
Voce di capitolato
  • Single-lever bath and shower mixer with shower set, simple, clean and versatile lines to adapt to bathroom spaces. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 170 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3994700
  • Famiglia di prodottoTap Fittings
  • Gruppo di famigliaODRA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures