Pubblica i tuoi prodotti
Basic WC System.
Gala
Archiviato

Basic WC System.

WC System.
Cistern for WC pan with dual flush adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern.
Installation accessories included. Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Allow the installation of WCs at 23 cm.

Voce di capitolato
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5547101
  • Famiglia di prodottoBasic
  • Gruppo di famigliaWC System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)771
  • Larghezza (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures