Pubblica i tuoi prodotti
Walk-in Fixed side 800 mm
Walk-in Fixed side 800 mm
    Gala
    Archiviato

    Walk-in Fixed side 800 mm

    Fixed side 800 mm. See available shower trays at www.gala.en/platos-ducha
    Voce di capitolato
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8929100
    • Famiglia di prodottoWalk-in
    • Gruppo di famigliaEnclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings