Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gala/products/aa59be4a-3a93-4594-88ba-956c57a86683
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
Mezclador termostático para baño y ducha
Disponibile in Stati Uniti
Gala
Follow
Mezclador termostático para baño y ducha
Mezclador termostático para baño y ducha.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
G3968100
Famiglia di prodotto
T-947
Gruppo di famiglia
Showers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-02-12
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.gala.es/productos/mezclador-termostatico-bano-ducha-G3968100?sku=G3968100
Istruzioni di installazione
https://www.gala.es/GalaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=aa036c52f06a48dc41aa5486d6580995
Descrizione Tecnica
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G3968100/
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Peso Netto (Kg)
1.62
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_80
Descrizione Uniclass 2015
Shower thermostatic valves
Codice CSI MasterFormat 2014
10 21 16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Shower and Dressing Compartments
Numero OmniClass
23-15 11 15 13
Titolo OmniClass
Shower and Dressing Compartments
Prodotti simili
Gala
Emma Square Washstand 480x375 mm.
Download
Gala
Mueble Nero 80 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Download
Gala
Mitta Bath. 1700x700 mm.
4.3
(
8
)
Download
Gala
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
Download
Gala
Baby WC pan BTW 415x265
4.0
(
9
)
Download
Gala
Mueble Nero 100 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Download