Pubblica i tuoi prodotti
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
    Gala
    Archiviato

    Mine SKIRTING / 100x615

    Mine SKIRTING / 100x615.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Voce di capitolato
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoG9T6FBXXX
    • Famiglia di prodottoMine
    • Gruppo di famigliaCeramic Tiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)615
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES