Pubblica i tuoi prodotti
DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox
Galindo
Archiviato

DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox

Galindo Dalma 72050100 - 72050300 - 72050301 - 72050302 - 72050303 - 72050304 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Voce di capitolato
  • Tap made of brass with chrome finish, depending on the model. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, stainless steel hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72050100
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1354
  • Larghezza (mm)287
  • Profondità (mm)379
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)3.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets