Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Miscelatore per lavabo a 3 fori per montaggio orizzontale
BAIA Miscelatore per lavabo a 3 fori per montaggio orizzontale
BAIA Miscelatore per lavabo a 3 fori per montaggio orizzontale
    Roca

    BAIA Miscelatore per lavabo a 3 fori per montaggio orizzontale

    4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)
    Questo miscelatore per lavabo a 3 fori per montaggio orizzontale, unico e sofisticato, nonché disponibile in tre finiture, dà un tocco di finitura perfetta al lavabi compatibili BAIA di Armani/Roca (cod. A3270C0..3, cod. A3270C2..3, cod. A3270C6..3, cod. A3270C8..3 e cod. A3270CE..0). La bocca centrale consente di controllare meglio il flusso d'acqua, mentre i rubinetti accanto, provvisti di un'esclusiva dicitura Armani/Roca indicante l'acqua calda e quella fredda, garantiscono un'alta precisione di regolazione della temperatura. Questa soluzione potenzia l'ambiente sofisticato nell'area dedicata alla bellezza. Il salterello, oltre a conferire un tocco accattivante al prodotto, rappresenta un sistema di scarico sicuro. Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si tratta di interior design. Brushed Steel, discreta e al contempo sofisticata, è perfetta per dare un'aria elegante a un ambiente industriale. La finitura Chrome conferisce a qualsiasi bagno un'aria fresca e classica. Inoltre, ogni componente è stato trattato con l'esclusivo rivestimento di Roca Ever shine® per garantire una lucentezza permanente. Le finiture Greige e Brushed Steel sono state trattate con la tecnologia PVD, il metodo di rivestimento all'avanguardia che unisce la finitura al rubinetto per creare la superficie di ottone duratura.
    Voce di capitolato
    • This unique, sophisticated deck-mounted 3-hole basin mixer is available in three finishes and adds the perfect finishing touch to compatible Armani/Roca BAIA washbasins (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 and Ref. A3270CE..0). Enjoy greater flow control thanks to the central swivel spout, while the taps that flank it provide high-precision temperature regulation and feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is also a safe drainage system. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine.Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5A3676xxx
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)232
    • Larghezza (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures