Pubblica i tuoi prodotti
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    4.6 su 5 stelle4.6(37 recensioni)

    The Genesis OPAL vertical lift easily transports passengers up and down short vertical distances, for applications such as stages and porches. The platform walls, platform gate and optional automatic folding ramp travel with the platform creating a safety barrier around the passenger.

    The OPAL has a weight capacity of 340kg (750lbs) and can provide access up to 1600mm (63"). Ideal for indoor and outdoor applications while providing a cost-effective accessibility solution

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogenesis-opal-lift
    • Famiglia di prodottoWheelchair Lifts
    • Gruppo di famigliaVertical Platform Lifts
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Ascensori e sistemi di sollevamento
    • Codice Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numero OmniClass23-23 13 11 19
    • Titolo OmniClassPlatform Lifts
    • Codice CSI UniFormat IID1010
    • Titolo CSI UniFormat IIElevators & Lifts