Pubblica i tuoi prodotti
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 su 5 stelle4.1(27 recensioni)

    What is a LULA Elevator?
    Limited Use, Limited Application
    25 feet (7.6 m) maximum travel*
    18 square feet (1.67 m2) maximum car size
    30 feet per minute maximum speed*
    1400 lbs. (635 Kg) maximum load capacity
    *Limits are determined by local codes. Check with your Garaventa Lift representative for more information regarding the use of LULA elevators in your area.

    Features
    Fully automatic controls
    Two-speed horizontal sliding doors
    Braille markings on all controls
    Audio/visual car direction indicator
    Full-height photo electric obstruction sensors
    Automatic homing
    Cost effective

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolula-elevator
    • Famiglia di prodottoLula Elevators
    • Gruppo di famigliaElvoron Lula Elevator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Ascensori e sistemi di sollevamento
    • Codice CSI MasterFormat 201414 20 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Elevators
    • Numero OmniClass23-23 11 11
    • Titolo OmniClassElevators
    • Codice CSI UniFormat IID1010
    • Titolo CSI UniFormat IIElevators & Lifts