Pubblica i tuoi prodotti
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    One of our most popular cabinets! The ample height and standard width means that this cabinet works in most bathrooms. The flexible interior with two movable sheet metal shelves and a half shelf, makes it easy to fit with all jars and bottles. Also works in the small bathroom thanks to flexible mirror doors with mirrors on both the inside and outside. Color. white, gray. Can be manufactured in other colors on request. Lighting ordered separately.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodominant_spegelskap
    • Famiglia di prodottoKungsör
    • Gruppo di famigliaSpegelskåp
    • Data di pubblicazione2021-02-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMirror Glass
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia