Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gealan/products/57e570b9-7fa3-4666-b4e6-3348b03e7217
Home
Categorie
Porte
Porte a vento
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S 8000
Non disponibile in Stati Uniti
GEALAN Fenster-Systeme
Follow
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S 8000
Porte d'entrée deux vantaux tiercée GEALAN S 8000
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Tiered-2-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
Famiglia di prodotto
Porta in PVC
Gruppo di famiglia
GEALAN-S8000-Doors-fr
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-10-12
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2167
Larghezza (mm)
1494
Profondità (mm)
74
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
Certificazione di Prodotto
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
PVC
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte a vento
Clasificazione IFC
Porta
Codice Uniclass 2015
EF_25_30
Descrizione Uniclass 2015
Doors and windows
Codice CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Numero OmniClass
23-17 11 00
Titolo OmniClass
Doors
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Porta d'ingresso
4.5
(
95
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Portafinestra con soglia
4.7
(
116
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Portafinestra con soglia (con sopraluce)
4.7
(
70
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema C
4.6
(
188
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Front Door with fixed Glazing
4.7
(
68
)
Download
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 portafinestra ad un anta battente-ribalta con soglia
4.6
(
61
)
Download