Pubblica i tuoi prodotti
General Solar PV
General Solar PV

    General Solar PV

    FERMARE L’ACQUA, CATTURARE IL SOLE è la missione che contraddistingue il sistema General Solar PV di General Membrane.
    General Solar PV è un sistema impermeabile fotovoltaico flessibile integrato (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certificato ai sensi delle normative tecniche CEI EN 61646 e CEI EN 61730.
    Al fine di salvaguardare le coperture, General Membrane ha messo a punto il sistema General Solar PV, le cui caratteristiche permettono l’installazione di sistemi impermeabili fotovoltaici senza compromettere la durabilità del sistema tetto, rispettando l’impermeabilizzazione.
    Il sistema è composto da uno strato impermeabile bituminoso al quale viene accoppiato in situ il laminato fotovoltaico flessibile. Nel caso di coperture esistenti impermeabilizzate con membrane bituminose lisce o granigliate è necessario posare uno strato di membrana bituminosa Phoenix Solar Tech in totale aderenza come strato di accoglimento del laminato fotovoltaico flessibile.

    Si prega di contattare General Membrane S.p.a. per ulteriori approfondimenti tecnici.

    Voce di capitolato
      1.  Elemento portante: Supporto di base in calcestruzzo monolitico 
      2. Strato di imprimitura: Fornitura e posa in opera di General Eco Primer
      3. Strato di controllo della diffusione del vapore: Fornitura e posa in opera di Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Posa in totale aderenza
      4. Elemento termoisolante: Fornitura e posa in opera di elemento isolante. Posa a secco con prefissaggio meccanico
      5. Elemento di tenuta (primo strato): Fornitura e posa in opera di Phoenix Super 4 mm. Posa in totale aderenza coadiuvata da fissaggio meccanico
      6. Elemento di tenuta (secondo strato): Fornitura e posa in opera di Phoenix Solar 4 mm. Posa in totale aderenza
      7. Laminato Fotovoltaico: Fornitura e posa in opera di General Solar PV Flex 370. Posa in totale aderenza
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGSPV-Flex-su-manto-bituminoso
    • Famiglia di prodottoGeneral Solar
    • Gruppo di famigliaPV
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Materiale secondarioIsolamento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Energia Solare
    • Classificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Codice UNSPSC26131801
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 15 11
    • Titolo OmniClassDampproofing Membranes