Pubblica i tuoi prodotti
General Fix Evo
General Fix Evo

    General Fix Evo

    SISTEMI DI ANCORAGGIO AD IMPIANTI TECNOLGICI DI BASE

    La Ricerca&Sviluppo di General Membrane SpA, ha sviluppato e brevettato i sistemi General Fix Evo e General Fix per l’aggancio di moduli fotovoltaici, impianti solari termici e impianti tecnologici in copertura.

    Le caratteristiche dei sistemi General Fix Evo e General Fix ne consentono l’installazione senza compromettere la funzionalità e la durabilità del tetto, nel rispetto dell’impermeabilizzazione.

    Entrambi i sistemi si basano sul principio d’aggancio di specifici componenti studiati e testati per sopportare gravose sollecitazioni di estrazione da vento.

    Voce di capitolato
    • LA DESTINAZIONE D’USO E I COMPONENTI

      General Fix EVO è applicabile su coperture piane ed inclinate impermeabilizzate con membrane bitume polimero esistenti o di nuova realizzazione.

      Il sistema è composto da:

      1. Fascia di membrana bitume polimero per la connessione al manto impermeabile di copertura.
      2. Fascia di membrana bitume polimero con mescola studiata appositamente dalla R&D di General Membrane SpA per garantire ottime caratteristiche di adesione e coesione nel tempo, provvista di doppio film siliconato rimovibile.
      3. Profilo in alluminio per aggancio moduli fotovoltaici o impianti tecnologici. L’elemento ha una superficie che permettere un’ottima aderenza e resistenza all’estrazione. Il profilo ha una nuova conformazione con alloggiamento centrale per l’eventuale impiego di accessori di vincolo al supporto di base.
      4. Fascia di membrana granigliata di finitura del sistema d’aggancio e protezione dai raggi UV degli strati sottostanti, provvista di film siliconato rimovibile nel lato inferiore.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGeneral-Fix-Evo-su-manto-bituminoso
    • Famiglia di prodottoGeneral Fix
    • Gruppo di famigliaPV
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Materiale secondarioIsolamento
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Energia Solare
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Codice UNSPSC26131801
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Numero OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titolo OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes