Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
generalww/products/993e2d10-d78b-4441-a068-b0ad8bc00152
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Climatizzazione
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
Non disponibile in Stati Uniti
GENERAL
Follow
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
AJT040-054LCLCH
Famiglia di prodotto
VRF Air Conditioner
Gruppo di famiglia
Outdoor Unit
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-09-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
998
Larghezza (mm)
970
Profondità (mm)
370
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.generalww.com/au/
Video di istruzione
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Descrizione Tecnica
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Informazioni sulle gare d'appalto
https://tecs.generalww.com/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Giappone
Peso Netto (Kg)
87
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Codice CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass
23-33 39 00
Titolo OmniClass
Air Conditioning Equipment
Disponibilità Regionale
Oceania
Australia
Nuova Zelanda
Prodotti simili
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
Download
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Download
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
Download
Rheem Manufacturing Company
RA14AY Endeavor® Line Classic® Series Air Conditioner
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
Download
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Download