Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KLLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KLLAP / 3.500kW / 4.000kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARTH09-12KLLAP
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)198
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilità Regionale

Oceania
Australia
Nuova Zelanda