Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard ・Wide range of static pressures
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARXH45-54KHTC
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)1050
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)46
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment