Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
generalww/products/5caa87c4-5b2a-4228-9037-57e8d0968873
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Climatizzazione
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Disponibile in Stati Uniti
GENERAL
Follow
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
AUUB012-030KSA2
Famiglia di prodotto
VRF Air Conditioner
Gruppo di famiglia
Indoor Unit
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-03-16
Numero di versione
1
Altezza (mm)
246
Larghezza (mm)
840
Profondità (mm)
840
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.generalww.com/us/
Video di istruzione
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Descrizione Tecnica
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Informazioni sulle gare d'appalto
https://tecs.generalww.com/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Giappone
Peso Netto (Kg)
25
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Codice CSI MasterFormat 2014
23 00 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numero OmniClass
23-33 39 00
Titolo OmniClass
Air Conditioning Equipment
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Stati Uniti
Prodotti simili
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Download
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Download
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Download
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Download
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Download
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Download