Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF AJY040-054KBLAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KBLAH

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAJY040-054KBLAH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1008
  • Larghezza (mm)1080
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)117
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment