Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1

・Compact and lightweight outdoor unit ・Small, lightweight outdoor unit ・Slim & Compact design ・Easy installation (Compact & Lightweight)
Voce di capitolato
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KPAS1 / 9000BTU/h / 10000BTU/h AOUH12KPAS1 / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAOUH09-12KPAS1
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaOutdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)541
  • Larghezza (mm)663
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment