Pubblica i tuoi prodotti
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

・10°C heat

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASEH05KNCA
  • Famiglia di prodottoMulti Split Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)784
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment