Pubblica i tuoi prodotti
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH / 4.2kW / 5.4kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASHH07-14KMCH
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)834
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment