Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

・Large living space available

・Optimum airflow path and low noise operation

・Easy design and maintenance for drain

・Auto Louver Grille Kit (Option)

Voce di capitolato
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • Famiglia di prodottoSplit Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaIndoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-31
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)198
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
  • Peso Netto (Kg)15.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC