Pubblica i tuoi prodotti
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Voce di capitolato
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVRF_UTP-RX08AH
  • Famiglia di prodottoVRF Air Conditioner
  • Gruppo di famigliaConnection Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)298
  • Larghezza (mm)660
  • Profondità (mm)618
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGiappone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC