Pubblica i tuoi prodotti
Glass, Frosted, 12mm

Glass, Frosted, 12mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoglass_frosted_12
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)12
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCGlass products
  • Codice UNSPSC301717
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
  • Descrizione Uniclass 2015Glass panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Numero OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Titolo OmniClassSolid Glass Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE