Pubblica i tuoi prodotti
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostainless_steel
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCStainless steel profiles
  • Codice UNSPSC30102305
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Descrizione Uniclass 2015Metal tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 21 17
  • Titolo OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Codice CSI UniFormat IIA
  • Titolo CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE