Pubblica i tuoi prodotti
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 su 5 stelle4.0(20 recensioni)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaMetal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numero OmniClass23-17 21 17 13
    • Titolo OmniClassComponents