Pubblica i tuoi prodotti
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosteel_galvanized
  • Famiglia di prodottoMaterials
  • Gruppo di famigliaBuilding materials
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Codice UNSPSC30102304
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_34
  • Descrizione Uniclass 2015Galvanized coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 21 17
  • Titolo OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Codice CSI UniFormat IIA
  • Titolo CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE