MODELLO | SCAGLIA P16
Posa esclusivamente A SECCO Disponibile in 6 tonalità
Dimensione: ALTEZZA pannelli 10 cm - LUNGHEZZA piane 20/30/50 cm - angoli 20/30 cm
Spessore: 2-5 cm
DIMENSIONE IMMAGINI BIM: base 80 cm
I modelli CASTELLO E PANNELLO per la loro conformazione e colorazione NON sono miscelabili nè tra loro nè con altri della collezione, ad eccezione del modello P34 CREATIVO.
PROFILO CASTELLO.
Il profilo Castello si compone
di una serie di modelli di forma squadrata. Pietre vulcaniche o calcaree
attraversate da particolareggiate texture, pietre dure dai contorni
frastagliati e dalle preziose lavorazioni a spacco. La posa
esclusivamente a secco evidenzia il disegno e l’incastro delle pietre,
creando murature in pietra ricostruita classiche e lineari dal carattere
contemporaneo.
MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.
Geopietra®,
da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa
innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri
prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di
sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.
SUCCESSO CERTIFICATO.
• TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra®
su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma
oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici
pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1:
2016 | Francia | La norma stabilisce i requisiti fondamentali di
prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile
in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.
MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO.
Murogeopietra® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema Geocoll®, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento Geopietra® e l’applicazione della malta di finitura Geobi. Geopietra®
realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo,
creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e
colori a base di ossidi minerali permanenti ad elevata resistenza ai
raggi U.V. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con
materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata
con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso.