Pubblica i tuoi prodotti
Sesia - Profilo spontaneo
Geopietra
Archiviato

Sesia - Profilo spontaneo

MODELLO | SESIA P92
Dimensione: da 50 a 800 cm2
Spessore: 4-6 cm

DIMENSIONE IMMAGINE BIM: base 150 cm

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO

PROFILO SPONTANEO.
Dall’architettura tipica, inscritta in un territorio specifico, deriva la composizione variegata e il carattere unico della muratura spontanea. La miscelazione di forme e colori esprime il forte radicamento geografico e culturale del luogo d’origine, traduce identità culturali e tradizioni in fascino cosmopolita, in grado di fornire contributi significativi anche all’architettura contemporanea.

CREA IL TUO MUROGEOPIETRA®.
Il modello Sesia è idoneo alla realizzazione di murature A RICHIESTA, ovvero miscele personalizzate di modelli e tonalità, appositamente create per un particolare progetto. Nascono da esigenze specifiche e dalla stretta collaborazione tra il nostro “Laboratorio ricerca e sviluppo” ed i progettisti/committenti.

MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.
Geopietra
®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.

SUCCESSO CERTIFICATO.

TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra® su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1:
2016 | Francia | La norma stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO.
Murogeopietra
® è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema Geocoll®, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento Geopietra® e l’applicazione della malta di finitura Geobi. Geopietra® realizza la pietra da rivestimento ecologica più credibile al mondo, creata da una mescola di calcestruzzo, cemento Portland, inerti leggeri e colori a base di ossidi minerali permanenti ad elevata resistenza ai raggi U.V. Geopietra® è ricostruita rigorosamente con materie prime naturali, ogni pietra è colorata manualmente e trasformata con cura in un prodotto di alto artigianato, mai uguale a se stesso.

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa del rivestimento murogeopietra®, sistema integrato garantito, costituito da: pietra e/o mattone ricostruiti Geopietra® composti con aggregati leggeri, così da essere dotati di leggerezza, traspirabilità e bassa conducibilità termica. Modello ________________________________ Tonalità ____________________ per ricoprire mq _____________ di parete e ml ____________ di spigolo. Murogeopietra® verrà posato nella versione: __POSA CON FUGA __POSA CON FUGA PLUS (Pietra + GeoFit) integrazione secondo tabella ufficiale __POSA A SECCO PLUS (Pietra + GeoFit) : considerare un incremento di materiale variabile dal 10% al 20% per compensare la mancanza di fuga per la posa a secco + Integrazione scaglie GeoFit secondo tabella ufficiale. __ POSA A SECCO nei modelli che non presentano la versione PLUS, considerare solo l'integrazione del 10-20% di materiale extra, per compensare la mancanza di fuga. Il rivestimento murogeopietra® sarà incollato tramite specifica malta di sistema Geocoll®, a base di calce idraulica naturale, prodotta secondo EN998, fornita per n° ___________ sacchi. In caso di posa con FUGA, la stuccatura avverrà utilizzando il sistema di posa: __con fuga normale, __ fuga piena , __ fuga over, con apposita malta di sistema bicomponente GeoBi , di grana _____________ (fine o grossa) e colore ____________ (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena), fornita per n°_______ sacchi. Il sistema integrato dovrà rispettare i seguenti paramentri termo-tecnici: - coefficiente di conducibilità termica (λ) non superiore a 0,1866 W/mk; - coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ) non superiore a 26,4; - massa volumica (δ) non superiore a 1.200 kg/m3. Sarà allegato alla fornitura apposito Manuale Tecnico Geopietra riportante le operazioni di valutazione e preparazione del fondo di posa, utilizzo del collante, posa e stuccatura, cui il posatore dovrà attenersi. Qualora l’utilizzatore non ponga in essere tutte le condizioni di posa riportate sul Manuale Tecnico (scaricabile sul sito www.geopietra.com nella sezione Manuale Tecnico) e non utilizzi il sistema integrato murogeopietra verranno a decadere tutte le forme di garanzia e nessuna responsabilità sarà addebitabile alla venditrice.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSesia-Profile-spontaneous
  • Famiglia di prodottoProfile-spontaneous
  • Gruppo di famigliaSesia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText