Pubblica i tuoi prodotti
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
    TARIMATEC

    Malibú

    Malibu è la nuova collezione di pannelli decorativi di Tarimatec per interni ed esterni. Una collezione progettata per cambiare l’aspetto di qualsiasi spazio, dai soggiorni e i bagni alle terrazze o alle facciate.

    Grazie al suo sistema di installazione e ai test effettuati, il nuovo profilo Malibu è perfetto per l’installazione come facciata ventilata.

    La sua finitura superficiale Surco gli conferisce l’aspetto più emozionale che evoca l’essenza delle case costiere in legno che si ergono maestose sulle spiagge della California.

    Disponibile in sei colorazioni principali ROBLE, IPE, WALNUT, POLAR, LUNA, SILVER, WENGUE.

    Voce di capitolato
      • RESISTENZA AGLI URTI E ALL'ABRASIONE
      • ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO
      • NON SI CREPA, NON SI SCHEGGIA E NON SI SFILACCIA
      • NON RICHIEDE TRATTAMENTI AGGIUNTIVI
      • INALTERABILE CONTRO INSETTI E BATTERI
      • 100% RICICLABILE / ECOSOSTENIBILE
      • ELEVATA DURABILITÀ
      • SUPERFICIE ANTISCIVOLO
      • BASSA MANUTENZIONE

      Realizzato con Eco-fiber Composite, un WPC composto principalmente da cloruro di polivinile, 50% lolla di riso e 40% calcare.

      Contiene il 33% di materiale riciclato, come il WPC recuperato dagli scarti e i trucioli di scarto ottenuti nel processo di produzione, in cui viene utilizzato il 60% di energia rinnovabile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomalibu-tarimatec
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaMalibú
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)162
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioLimestone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding