Pubblica i tuoi prodotti
Valeggio - profilo Spontaneo
Geopietra
Archiviato

Valeggio - profilo Spontaneo

MODELLO | VALEGGIO P85
Disponibile nella versione PLUS con integrazione GeoFit®
Dimensione: 100-600 cm2
Spessore: 3-5 cm

DIMENSIONE IMMAGINE BIM: base 150 cm

MUROGEOPIETRA® POSA E MATERIALI EVOLUTI IN UN UNICO SISTEMA INTEGRATO

PROFILO SPONTANEO.
Dall’architettura tipica, inscritta in un territorio specifico, deriva la composizione variegata e il carattere unico della muratura spontanea. La miscelazione di forme e colori esprime il forte radicamento geografico e culturale del luogo d’origine, traduce identità culturali e tradizioni in fascino cosmopolita, in grado di fornire contributi significativi anche all’architettura contemporanea.

CREA IL TUO MUROGEOPIETRA®.
Il modello Valeggio è idoneo alla realizzazione di murature A RICHIESTA, ovvero miscele personalizzate di modelli e tonalità, appositamente create per un particolare progetto. Nascono da esigenze specifiche e dalla stretta collaborazione tra il nostro “Laboratorio ricerca e sviluppo” ed i progettisti/committenti.

MATERIALI E PROCEDURE DI POSA INNOVATIVI.
Geopietra
®, da sempre impegnata nello sviluppo di materiali e procedure di posa innovativi, si adopera per ottenere la certificazione dei propri prodotti e fornire le migliori garanzie di utilizzo in cantiere e di sicurezza ed efficienza degli immobili realizzati.

SUCCESSO CERTIFICATO.

TEST ANTINCENDIO LEPIR II: 2018 | Francia | murogeopietra® su EPS risponde ai criteri di non propagazione del fronte di fiamma oltre il piano successivo e ottiene il permesso di rivestire edifici pubblici R+2.
• COLLAUDO ANTISISMICO UNI EN 1998-1:
2016 | Francia | La norma stabilisce i requisiti fondamentali di prestazione applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile in zona sismica. murogeopietra® viene riconosciuto come il primo muro in pietra ricostruita antisismico in europa, anche su isolamento termico esterno.

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa del rivestimento murogeopietra®, sistema integrato

    garantito, costituito da: pietra e/o mattone ricostruiti Geopietra®

    composti con aggregati leggeri, così da essere dotati di leggerezza,

    traspirabilità e bassa conducibilità termica.
    Modello

    ________________________________ Tonalità ____________________ per

    ricoprire mq _____________ di parete e ml ____________ di spigolo.

    Murogeopietra® ARCADIO verrà posato CON FUGA da 1 cm
    Il

    rivestimento murogeopietra® sarà incollato tramite specifica malta di

    sistema Geocoll®, a base di calce idraulica naturale, prodotta secondo

    EN998, fornita per n° ___________ sacchi.
    La stuccatura avverrà con

    fuga normale, utilizzando apposita malta di sistema bicomponente GeoBi ,

    di grana _____________ (fine o grossa) e colore ____________ (sabbia,

    marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena), fornita per n°_______

    sacchi.
    Il sistema integrato dovrà rispettare i seguenti paramentri termo-tecnici:
    - coefficiente di conducibilità termica (λ) non superiore a 0,1866 W/mk;
    - coefficiente di resistenza al passaggio di vapore (μ) non superiore a 26,4;
    - massa volumica (δ) non superiore a 1.200 kg/m3.

    Sarà

    allegato alla fornitura apposito Manuale Tecnico Geopietra riportante

    le operazioni di valutazione e preparazione del fondo di posa, utilizzo

    del collante, posa e stuccatura, cui il posatore dovrà attenersi.

    Qualora l’utilizzatore non ponga in essere tutte le condizioni di posa

    riportate sul Manuale Tecnico (scaricabile sul sito www.geopietra.com

    nella sezione Manuale Tecnico) e non utilizzi il sistema integrato

    murogeopietra verranno a decadere tutte le forme di garanzia e nessuna

    responsabilità sarà addebitabile alla venditrice.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoValeggio-Profile-spontaneous
  • Famiglia di prodottoProfile-spontaneous
  • Gruppo di famigliaValeggio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-22
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCSuperficie
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText