Pubblica i tuoi prodotti
Cable chamber GEO-CRS78

Cable chamber GEO-CRS78

Cable chamber DN600 / H780

Diameter: 600mm , Height: 780mm

Brand / Producer: GEOplast

Manhole opening: DN/da 600/625

can be shortened by 300 mm

Material: 100% polyethylene without foam additives

waterproof design

with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

this version is suitable for manhole covers up to class D

Application:

PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Voce di capitolato
  • Cable chamber DN600 / H780

    Diameter: 600mm , Height: 780mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 300 mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application:

    PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocable-chamber-geo-crs78
  • Famiglia di prodottoShaft systems
  • Gruppo di famigliaCable shaft
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)780
Relativo a
  • Materiale principalePolibutilene
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Strada
  • Clasificazione IFCSegmento cavi
  • Codice ETIMEG000005
  • Nome ETIMSub-floor systems
  • Numero OmniClass23-13 23 21
  • Titolo OmniClassRopes, Wires, and Cables

Disponibilità Regionale

Europa
Austria