Pubblica i tuoi prodotti
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    The Cleanroom flooring Commercial flooring - Cleanroom flooring Cleanroom certified: for use in ISO4 and GMP-Class-A cleanrooms Heavy Traffic resistance: forklifts... Outstanding Chemical resistance

    Mettiti in contatto con Gerflor

    Voce di capitolato
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGER-CLEAN-MIP-BIO
    • Famiglia di prodottoFlooring - Cleanroom
    • Gruppo di famigliaSalle propre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-26
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Laminati
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617