Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gf-building-flow-solution/products/ba9d9a14-921b-4379-b993-1f8beeb7c1b2
Home
Categorie
Impianto idraulico
Raccordi
ProPEX Brass Plugs
Disponibile in Stati Uniti
GF Building Flow Solutions
Follow
ProPEX Brass Plugs
Uponor 5⁄8" ProPEX® Brass Plug is available for use in any hydronic heating and/or cooling system. The end of the plug is manufactured with the Uponor ProPEX Fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
•
Product #:
Q4536363
•
Connection Type:
ProPEX
•
Primary Material:
Brass
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ProPEX-Brass-Plugs
Famiglia di prodotto
Uponor ProPEX
Gruppo di famiglia
Cap
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-05-23
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.uponor.com/en-us/products/fittings/metal-fittings/propex-brass-plug
Descrizione Tecnica
https://www.uponor.com/en-us/getsubmittalpdf/22281/standard/Uponor%C2%A0Submittal%C2%A0%7C%20ProPEX%20brass%20plugs
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Raccordi
Clasificazione IFC
Raccordo tubo
Codice Uniclass 2015
Ac_10_40_63
Descrizione Uniclass 2015
Pipe fitting
Numero OmniClass
23-27 43 00
Titolo OmniClass
Pipe Fittings
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Spears Manufacturing
SCH80 CPVC/PVC All Revit Files
Download
Spears Manufacturing
DWV PVC P-Trap - DWV-P706X
3.5
(
38
)
Download
Spears Manufacturing
Spears 2D AutoCad Library
Download
Spears Manufacturing
DWV PVC All Revit Files
Download
Spears Manufacturing
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece) - DWV-P504
3.9
(
8
)
Download
GF Piping Systems
Malleable Cast Iron Fittings
4.1
(
28
)
Download