Pubblica i tuoi prodotti
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Engineered polymer (EP) flow-through multi-port horizontal tees are used in hot and cold domestic potable water distribution systems. The tees feature 3⁄4" ProPEX® inlets with 1⁄2" ProPEX outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Voce di capitolato
  • • Product #: Q2247577

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • Famiglia di prodottoUponor ProPEX
  • Gruppo di famigliaMulti Port
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti