Pubblica i tuoi prodotti
Porta battente unità di azionamento 10 FD
Porta battente unità di azionamento 10 FD
Porta battente unità di azionamento 10 FD
Porta battente unità di azionamento 10 FD
Porta battente unità di azionamento 10 FD
Porta battente unità di azionamento 10 FD
Porta battente unità di azionamento 10 FD

    Porta battente unità di azionamento 10 FD

    meccanismo di comando compatta e affidabile per l'uso nelle aree con calpestio pesante. Questo basso rumore elettromeccanico unità di azionamento viene fornito in un pacchetto impressionante elegante. Il suo design è allo stesso tempo robusto e resistente ad atti vandalici, making adatto a qualsiasi posizione.
    Voce di capitolato
    • Automatismi per porta a battente Gilgen FD 10, FD 10-F Automatismi per porta a battente Gilgen FD 10 (standard), FD 10-F Automatismi Gilgen per porta a battente FD 10, testato TÜV secondo le norme EN 16005 e DIN 18650. Questi automatismi sono destinati per una grande potenza, durevole ed estremamente silenziosi. Sono adatti per porte con larghezze dell’anta fino a 1250 mm (110 mm con braccio a pattino) e pesi dell’anta fino a 150 kg. ( ) FD 10 Standard ( ) FD 20-F Antincendio (con omologazione DIBt) I componenti dell’automatismo e la centralina di comando sono alloggiati in un rivestimento elegante. Automatismo Full-Energy con funzione Low-Energy integrata e configurabile (per il funzionamento senza sistema di sensori). Messa in funzione e comando estremamente semplice, mediante il display di grafica integrato. Selettore di programma a 3 posizioni integrato nel coperchio laterale. Morsetti di collegamento per elementi di comando e di sicurezza come anche apriporta elettrici e serrature di motore. Automatismo e rivestimento Dimensioni: 70 mm x 125 mm x 730 mm (AxPxL) ( ) Rivestimento alluminio E6/EV1, anodizzato naturale ( ) Rivestimento in acciaio al cromo, molato ( ) Rivestimento continuo alluminio E6/EV1, anodizzato naturale (per porte a due battenti) ( ) Rivestimento continuo di acciaio al cromo, molato (per porte a due battenti) Possibilità di realizzazione ( ) 1 anta ( ) 2 ante (porta a due battenti) ( ) Funzione via di fuga ( ) Funzione antincendio ( ) Funzione via di fuga e antincendio Versioni di installazione e di bracci ( ) Montaggio su architrave con braccio a pattino funzione di pressione ( ) Montaggio su architrave con braccio a pattino funzione di trazione ( ) Montaggio su architrave con braccio articolato funzione di pressione (trasmissione della forza ottima) ( ) Montaggio sul battente con braccio a pattino funzione di pressione (se l’architrave è basso)* ( ) Montaggio sul battente con braccio a pattino funzione di trazione (se l’architrave è basso)* ( ) Montaggio sul battente con braccio articolato funzione di pressione (se l’architrave è basso)* *Montaggio sul battente solo possibile con FD 10 Accessori e estensioni di funzionamento ( ) Valvola di traino (per porte via di fuga a due battenti) Comandi supplementari ( ) Uscite senza potenziale per risposte ad es. a sistemi di controllo domestico tramite scheda relè ( ) Funzionamento bussola*, funzione speciale programmabile (ad es. Servo* o paravento). *non applicabile per porte a 2 battenti Protezione delle persone ( ) Laser LZR-Flatscan, sensore di protezione per porte a battenti automatiche. Per una sorveglianza affidabile del movimento di apertura e di chiusura, anche al bordo di chiusura secondario. Montato all’interno e all’esterno sul battente. Elementi di funzione Standard: Selettore di programma a 3 posizioni integrato nel coperchio laterale Antincendio: Selettore di programma a 3 posizioni integrato nel coperchio laterale e tasto reset Optional: ( ) Tastiera di programmazione D-BEDiX montata fissa Per selezionare la funzione della porta e visualizzare diverse informazioni sul sistema. ( ) Montaggio ad incasso (scatola ad incasso dal committente) ( ) Montaggio apparente (con telaio di plastica apparente, bianco) ( ) KOMBI-D-BEDiX con cilindro chiave per bloccare il modo operativo desiderato. Tastiera di programmazione con display LCD illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta e per leggere i dati di funzionamento. ( ) Montaggio ad incasso nella scatola doppia (profondità 1 ½) ( ) Montaggio apparente (con telaio di plastica apparente, doppio, bianco) ( ) Pulsante di attivazione manuale o tasto reset (doppio pulsante oscillante), rosso ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue ad incasso (UP), rosso. Per montaggio nella scatola ad incasso ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue apparente (AP), bianco. Per montaggio apparente Elementi di azionamento ( ) Radar, montato sul lato interno, rilevatore di movimento per un’apertura affidabile ( ) Radar, montato sul lato esterno, rilevatore di movimento per un’apertura affidabile ( ) Tasto senza contatto CleanSwitch per condizioni igieniche ottimali ( ) Tasto APERTO, bianco, Feller Ediziodue ( ) Tasto APERTO, illuminato di verde, Feller Ediziodue ( ) Tasto APERTURA DI EMERGENZA, illuminato di verde con simbolo della via di fuga ( ) Selettore a chiave girevole APERTO Gilgen Door Systems SA Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg www.gilgendoorsystems.com
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFD_10
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaSwing Door Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)730
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)8.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Codice UNSPSC30171512