Pubblica i tuoi prodotti
Automatismo per porta a battente FD 20
Automatismo per porta a battente FD 20
Automatismo per porta a battente FD 20

    Automatismo per porta a battente FD 20

    One drive mechanism - many possible applications The Gilgen FD 20 swing door drive unit is highly consistent when it comes to performance, long service life and quiet running. From lightweigth internal doors to heavier external doors designed to withstand high winds - the Gilgen FD 20 is always the right choice!
    Voce di capitolato
    • Gilgen FD 20, FD 20-F e FD 20-Invers oscillare unità di azionamento delle porte Gilgen FD 20 (di serie), FD 20-F (fire-rated) e FD 20-Invers (fumo-estrazione) unità di azionamento per porte a battente Gilgen FD 20 battente unità di azionamento delle porte sono TÜV-testati per la conformità alle norme EN 16005 e DIN 18650. Queste unità di azionamento sono molto coerenti quando si tratta di prestazioni, lunga durata e silenziosità di funzionamento. anche adatto per pesanti porte esterne soggette a carichi del vento. () FD 20 norma () FD 20-F fuoco-stimato (con l'approvazione DIBt) () FD-20 Invers fumatore estrazione (può essere aperto con spegnimento) I componenti di azionamento e sistemi di controllo sono alloggiati in un involucro elegantemente progettato. azionamento pieno di energia con funzione integrata bassa energia / configurabile (per il funzionamento senza sensori di sicurezza). Semplice da impostare e utilizzare tramite lo schermo del display grafico integrato. pulsanti illuminati programma-selettori (compresi sblocco manuale e reset) integrato nel coperchio laterale. morsetti per la sicurezza operativa e / elementi di sicurezza, plus “E” - apri e motore serrature. motorizzazione e involucro Dimensioni: 95 mm x 120 mm x 690 millimetri (HxDxW) () Intelaiatura di alluminio E6 / EV1 con incolore anodizzato finitura () Involucro in acciaio cromato lucido () E6 / EV1 involucro di alluminio pieno con incolore anodizzata (per porte doppio scorrimento) () Carcassa completa in acciaio cromato lucido (per porte bi-divisione) Le configurazioni possibili () Anta () Bi-divisione (due ante della porta) () Emergenza-uscita / funzione di via di fuga () La funzione anti-incendio () Emergenza-uscita e la funzione antincendio () Funzione Smoke-estrazione (Invers) () Emergenza uscita e funzione fumo estrazione (Invers) Installazione e asta varianti () Architrave-montato con aste scorrevoli in spinta configurazione () Architrave-montato con aste scorrevoli in trazione configurazione () Architrave-montato con normali aste scorrevoli in spinta configurazione (per una maggiore trasmissione di potenza) () Foglio-montato con aste scorrevoli in spinta configurazione (quando l'altezza è limitata) Accessori e funzioni extra () Allarme fumo integrato (in scatola di trasmissione) () Integrated chiusura meccanico regolatore di sequenza (per porte a due ante tagliafuoco) () Lembo di collegamento (per due ante porte di uscita di emergenza) Ulteriori elementi di controllo () uscite privi di tensione per riconoscimenti a, per esempio, il sistema di supervisione (via scheda relè) () Gilgen Radio circuito e GFU trasmettitore portatile () Operazione di blocco con funzione speciale programmabile (ad esempio per proteggere dal vento). protezione utente () LZR laser piano-scan, / sensore di sicurezza di sicurezza per porte automatiche a battente. Per il monitoraggio affidabile di apertura / chiusura movimenti, tra cui il bordo di chiusura secondario. Montato esternamente all'interno e all'esterno del battente della porta. i comandi Standard: pulsanti di controllo programma illuminato (compresi sblocco manuale e ripristino) integrato nel coperchio laterale Opzionale: () Installate in modo permanente D-BEDiX chiave selettore di programma. Per una facile selezione della funzione porta, e per la visualizzazione di diverse informazioni di sistema () Installazione a filo (con scatola da incasso tipo del cliente) () Installazione superficiale (con superficie tipo telaio in plastica, in bianco) () KOMBI-D-BEDiX con cilindro chiave per bloccare la modalità di funzionamento selezionata. tasto selettore programma con display LCD illuminato, per la selezione delle funzioni della porta, regolando i parametri di porte e visualizzazione dei dati operativi. () Installazione a filo nella scatola doppia (profondità 1 ½) () Installazione superficiale (con struttura superficiale di tipo plastico, 2X, in bianco) () Pulsanti “reset” (doppio interruttore a bilanciere) attivazione manuale e, rosso () Con Feller EDIZIOdue incasso tipo di frame plastica, rosso. Per l'installazione in scatola incorporato, a filo di tipo () Con Feller EDIZIOdue superficie di tipo telaio in plastica, bianco. Per l'installazione di superficie Elementi di controllo / azionamento () Unità radar montato all'interno, sensore di movimento per l'apertura affidabile () Unità radar montato all'esterno, sensore di movimento per l'apertura affidabile () Pulsante contatto ATC per funzionamento igienico ottimale () Pulsante APERTO, bianco, da Feller EDIZIOdue () Pulsante APERTO, verde-illuminato, da Feller EDIZIOdue () APERTO pulsante di emergenza, verde-illuminato, con il simbolo “uscita di sicurezza” () Interruttore a chiave impulso di OPEN
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFD_20
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaSwing Door Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-16
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)690
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)10.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Codice UNSPSC30171512