Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole automatica (antiscasso RC2/RC3) - 2 ante - senza anta fissa - SL/PSXP-RC
Porta scorrevole automatica (antiscasso RC2/RC3) - 2 ante - senza anta fissa - SL/PSXP-RC

    Porta scorrevole automatica (antiscasso RC2/RC3) - 2 ante - senza anta fissa - SL/PSXP-RC

    I sistemi di porte scorrevoli Gilgen offrono elevati livelli di comfort, igiene, design e un flusso di persone controllato. Aggiungono un tocco estetico a qualsiasi ingresso o passaggio.

    Voce di capitolato
    • Porta scorrevole Gilgen - Standard Impianto automatico per porta scorrevole Gilgen - standard Impianto automatico di porte scorrevoli Gilgen, certificazione TÜV secondo le norme EN 16005 e DIN 18650. Automatismo per porta scorrevole Gilgen SL in combinazione con il sistema di profili Gilgen PSXP. Sistema globale certificato conforme alla norma EN 16361 (corrisponde a SIA 343). Elegante integrazione di tutti i componenti dell’automatismo, sistema di sensori e profili delle ante nell’automatismo per porta scorrevole. Unità di comando digitale con display touch. Centralina elettronica di comando con protezione contro lo schiacciamento tramite automatismo d'inversione/di arresto. Cablaggio con sistema BUS oppure possibilità di cablaggio convenzionale. Sistema di automazione antirumore e antivibrazione. Cinghia dentata a funzionamento silenzioso. Carrello di scorrimento con rotelle di contropressione, regolabile in altezza e in profondità. ( ) 100 mm altezza automatismo ( ) 140 mm altezza automatismo ( ) 140 mm altezza automatismo per porta scorrevole telescopica Rivestimento carter dell'automatismo Standard: Rivestimento ribaltabile in alluminio, facile accesso per assistenza e manutenzione, con meccanica di mantenimento in posizione aperta e dispositivo anticaduta. Optional: ( ) Installazione nel controsoffitto: Robusto rivestimento in alluminio smontabile dal basso. Il carter dell'automatismo è completamente integrato nel controsoffitto. ( ) Rivestimento bloccabile del carter dell'automatismo con serratura a cilindro Ante e ante fisse Altezza libera (mm): ………. Larghezza libera (mm): ………. Versione dell’impianto: ( ) 1 anta a sinistra ( ) 1 anta a destra ( ) 2 ante Versione come porta scorrevole telescopica: ( ) 2 ante a sinistra ( ) 2 ante a destra ( ) 4 ante Ante fisse: ( ) con anta/e fissa/e ( ) senza anta fissa Anta di protezione: ( ) Ante di protezione ruotabili tutto vetro con design ridotto (per la protezione delle persone in fase di apertura dell’anta scorrevole). Non ammissibile in connessione con la versione telescopica! ( ) Vetro di protezione per chiudere il vuoto tra anta di protezione e facciata Sopraluce: ( ) senza sopraluce ( ) con sopraluce (da 1 a 3 pezzi) Sistema di profili PSXP per ante Gilgen Telaio perimetrale di profili rinforzati in alluminio. Profili superiore per ante integrati nell’automatismo. L’aggancio verticale tra ante scorrevoli e ante fisse aumenta la sicurezza in posizione chiusa, assicura stabilità e protegge dalle correnti d’aria. Vetratura a secco con gomma per una sostituzione rapida e semplice del vetro o del profilo in alluminio, se necessario. Spessore di vetro da selezionare tra 6mm a 24mm. Tipo vetro: ………………. / Spessore del vetro: ………. (6 – 24 mm) Trattamento della superficie ( ) Rivestimento in polvere nei colori RAL: ….. ( ) Rivestimento in polvere nei colori NCS: ….. ( ) Alluminio naturale anodizzato E6/EV1 ( ) Alluminio colorato anodizzato. Codice colore: ….. Guida a pavimento incassata ( ) Guide a pavimento esterne laterali ( ) Con binari continui, incassati a pavimento per un funzionamento sicuro, maggiore stabilità in caso di correnti d’aria e intrusioni violente. Le ante presentano guide a tutta larghezza, la guida può essere sostituita. Optional: ( ) Guida a pavimento riscaldata contro la formazione del ghiaccio ( ) Guida a pavimento con drenaggio per l’utilizzo in impianti esposti alle condizioni climatiche Opzioni di comando e di automazione Via di fuga e uscita di sicurezza ( ) Versione ridondante per l'utilizzo in vie di fuga e uscite di sicurezza. Questa versione è certificata dal TÜV e soddisfa le più recenti norme (EN 16005 & DIN 18650) anche per quanto concerne la protezione contro lo schiacciamento e il rispetto della limitazione di forza. I componenti e gli elementi di comando importanti per la sicurezza corrispondono al Performance Level “d” conformemente alla norma EN ISO 13849-1. ( ) Funzionamento di emergenza In caso di mancanza di corrente, le batterie assicurano un funzionamento di emergenza per 30 - 60 minuti. Per assicurare il funzionamento di emergenza lo stato della carica dell'accumulatore viene costantemente monitorato. In caso di carica bassa è possibile programmare l'ultimo movimento (apertura / chiusura). Comandi supplementari ( ) Radioricevitori e trasmettitori Gilgen GFU ( ) INTERFACE Estensione della centralina di comando con entrate e uscite complementari per funzioni ampliati. ( ) Scheda relè da montare sul Interface con 4 uscite senza potenziale Bloccaggio ( ) Bloccaggio automatico montato nel carter dell’automatismo ( ) Standard ( ) FAIL SAFE (sbloccaggio sicuro in caso di mancanza di corrente) ( ) FAIL SECURE (bloccaggio sicuro in caso di mancanza di corrente) ( ) Via di fuga e uscita di sicurezza (funzione: bloccare l’uscita, obbligatorio con centralina di comando ridondante) ( ) Longlife (doppia durata della vita per bloccaggio standard) ( ) Serratura multipla montata nell’anta, per una sicurezza aumentata ( ) Automatico ( ) Manuale Optional: ( ) Sorveglianza della posizione dell’anta e della posizione di bloccaggio TUWE (VdS). Per es. per il collegamento di un impianto di allarme. ( ) Sblocco manuale interno per installazione all’interno del profilo dell’intelaiatura o scatola apparente/ad incasso. ( ) Sblocco manuale interno per montaggio laterale nel/sul carter dell’automatismo. La lunghezza regolabile delle barre di trazione consente di raggiungere l’altezza di comando ideale per un accesso senza barriere. ( ) Leva di sbloccaggio sull’anta (solo in rapporto con la serratura multipla) ( ) Sblocco manuale bloccabile sul lato esterno, quando non c'è nessun altro accesso all'ambiente. Sistema di sensori e protezione delle persone ( ) COMBISCAN-PI, sensore di apertura e protezione integrato sul lato interno del carter dell’automatismo. Rilevatore di movimento e scansione di sicurezza per l’apertura affidabile e il monitoraggio del movimento di chiusura. Soddisfa inoltre i requisiti richiesti per gli elementi di apertura nella direzione di fuga (soluzione via di fuga ridondante). ( ) COMBISCAN-PI, sensore di apertura e protezione integrato sul lato esterno nel profilo di copertura o nel profilo di supporto. Rilevatore di movimento e scansione di sicurezza per l’apertura affidabile e il monitoraggio del movimento di chiusura. ( ) COMBISCAN-SM, per montaggio apparente sull’architrave o sulla facciata. Sensore di apertura e protezione. Rilevatore di movimento e scansione di sicurezza per l’apertura affidabile e il monitoraggio del movimento di chiusura. Soddisfa inoltre i requisiti richiesti per gli elementi di apertura nella direzione di fuga (soluzione via di fuga ridondante). ( ) SAFESCAN-PI, sensore di protezione integrato nel lato interno del carter dell’automatismo. Scansione di sicurezza per il monitoraggio affidabile del bordo/dei bordi di chiusura laterali in fase di apertura. Elementi di funzione Control Panel digitale con display touch illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta, per leggere i dati di funzionamento. Installazione Control Panel: ( ) nel carter dell’automatismo (montato sulla centralina di comando) ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue ad incasso (UP), bianco. Per montaggio nella scatola ad incasso ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue apparente (AP), bianco. Per montaggio apparente ( ) Control Panel KOMBI con cilindro chiave per commutare il modo operativo NOTTE-AUTOMATICO (per impianti ridondanti). Display touch illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta, per leggere i dati di funzionamento. Telaio in plastica Feller Ediziodue, bianco. ( ) Control Panel KOMBI con cilindro chiave per bloccare il modo operativo desiderato. Display touch illuminato per selezionare le funzioni della porta, per impostare tutti i parametri porta, per leggere i dati di funzionamento. Telaio in plastica Feller Ediziodue, bianco. Installazione Control Panel KOMBI: ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue ad incasso (UP), bianco. Per montaggio ad incasso nella scatola doppia (profondità 1 ½) ( ) con telaio in plastica Feller Ediziodue apparente (AP), bianco. Per montaggio apparente Elementi di azionamento ( ) Tasto senza contatto CleanSwitch per condizioni igieniche ottimali ( ) Tasto APERTO, bianco, Feller Ediziodue ( ) Tasto APERTO, illuminato di verde, Feller Ediziodue ( ) Tasto APERTURA DI EMERGENZA, illuminato di verde con simbolo della via di fuga ( ) Selettore a chiave girevole APERTO Colonna comandi ( ) La colonna comandi offe la possibilità di posare gli elementi di comando e di attivazione in prossimità della porta e ben visibile e raggiungibile. Montaggio della colonna comandi su pavimento finito o pavimento grezzo. Gilgen Door Systems SA Freiburgstrasse 34, CH-3150 Schwarzenburg www.gilgendoorsystems.com
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSliding_Door_PSXP_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaAutomatic Sliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrizione Uniclass 2015High security doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors