Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA SALISCENDI MIA-X030/94
Goman

MANIGLIA SALISCENDI MIA-X030/94

Verticale cm. 120 Con Saliscendi, Doccia E Flex Cromo
Voce di capitolato
  • maniglia verticale con saliscendi, doccia e flex, costituita da tre componenti, realizzate in tubo acciaio inox aisi304, Ø32x1,5 mm e alluminio rivestite con materiale antiusura epossipoliestere e/o con rivestimento galvanico, completa di perni di fissaggio a muro in alluminio e grano m6 di blocco in acciaio. dimensione mm 1200(h) x 87(p) x 32(l). componenti cromati. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacita' di carico 150kg. tipo Goman serie Mia codice MIA-X030/94
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIA-X030-94
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaMIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)87
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers