Pubblica i tuoi prodotti
LAVABO SHINE SH-401/01
Goman

LAVABO SHINE SH-401/01

Lavabo Sospeso Shine cm. 65X52 In Politek Bianco Lucido
Voce di capitolato
  • lavabo in politek, colore bianco lucido, ergonomico per disabili, con zona poggia gomiti, senza troppo pieno. Predisposto per installazione a parete con tasselli di fissaggio. La rubinetteria dovrà essere del tipo monoforo. Conforme alla normativa europea EN 14688 per marchio CE. dimensioni: mm 650(l) x 516 (p) x 170(h). Tipo Goman codice SH-401/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSH-401-01
  • Famiglia di prodottoWash basins
  • Gruppo di famigliaSH
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)650
  • Profondità (mm)516
Relativo a
  • Materiale principaleResina poliestere
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)10.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit