Pubblica i tuoi prodotti
SPECCHIO GIO-D0075/30
Goman

SPECCHIO GIO-D0075/30

Specchio Reclinabile Giotto Con Luce
Voce di capitolato
  • specchio tondo reclinabile ø60 cm con lampada integrata a led, con telaio di sostegno tubulare ø70 cm costituito da 2 componenti, realizzate in tubo tondo ø16 mm e alluminio con trattamento anticorrosione e rivestimento in epossipoliestere, completo di rosone in acciaio inox aisi430 con rivestimento galvanico. telaio e sostegno in colore e complementi cromati. dimensioni mm Ø700x730(H). tipo Goman serie Giotto codice GIO-D0075/30
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGIO-D0075-30
  • Famiglia di prodottoMirrors
  • Gruppo di famigliaGIO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit