Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA DI SICUREZZA ZMA4/01
Goman

MANIGLIA DI SICUREZZA ZMA4/01

Maniglia a 45° di sicurezza cm. 40x40 - Serie Classic antibatterico bianco
Voce di capitolato
  • maniglia di sicurezza a 45° con 3 attacchi, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio tubo ø32x1,5, con trattamento anticorrosione e rivestita con materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco ral 9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), completa di: vite svasata di unione ø10, piattelli per ssaggio a parete in acciaio inox aisi304, a 6 fori, rosoni acciaio inox430 funzione "antivandalo". dimensione mm. 400x400. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacità di carico 150 kg. tipo Goman codice ZMA4/01.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZMA4-01
  • Famiglia di prodottoSupporting bars
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)360
  • Larghezza (mm)685
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit