Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIONE DI SICUREZZA  D012050/01
Goman

MANIGLIONE DI SICUREZZA D012050/01

Maniglione di sicurezza con verticale universale
Voce di capitolato
  • maniglione a T con verticale a libera posizione con funzione reggi-doccia, tubo ø32x1,5 in acciaio inox aisi304, rivestito con materiale antiusura epossipoliestere colore bianco ral 9016 con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman, doccia a getto e tubo flessibile, vite svasata di unione ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox aisi304 a 6 fori, rosoni in acciaio inox aisi430 funzione "antivandalo" ø75 mm. dimensioni mm 575(l)x100(p) x1237,5(h). CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacità di carico 150 kg. tipo Goman codice D012050/01.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD012050-01
  • Famiglia di prodottoSafety shower bars
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1220
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.96
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815