Pubblica i tuoi prodotti
BIDET  D0295/01
Goman

BIDET D0295/01

Bidet alto Open in ceramica
Voce di capitolato
  • bidet ergonomico in vitreous china bianco standard, con foro troppopieno e con foro Ø35 per l'installazione di rubinetto monoforo. conforme al dm 236 e dpr 503. marcatura CE in conformita' alla norma di riferimento EN14528. dimensioni mm 385(l) x 570(p) x 470(h). tipo Goman serie Open codice D0295/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD0295-01
  • Famiglia di prodottoFloor WC and Bidets
  • Gruppo di famigliaOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)470
  • Larghezza (mm)385
  • Profondità (mm)570
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit