Pubblica i tuoi prodotti
LAVABO D'APPOGGIO PRIME BIANCO LUCIDO PR-201/01
Goman

LAVABO D'APPOGGIO PRIME BIANCO LUCIDO PR-201/01

Lavabo Prime da appoggio in Politek bianco lucido con kit di fissaggio al piano
Voce di capitolato
  • lavabo d'appoggio Prime senza troppo pieno in politek bianco finitura lucida, completo di kit di fissaggio al piano da 40 mm. politek è un materiale composto dalla miscelazione di carbonato di calcio e resina poliestere. la superficie è ricoperta da uno strato di gelcoat che ha ottime caratteristiche di durezza e resistenza alle macchie. conforme alla norma europea EN 14688. dimensione mm 650(l) x 385(p) x 140(h). tipo Goman codice PR-201/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPR-201-01
  • Famiglia di prodottoWash basins
  • Gruppo di famigliaSupport
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina poliestere
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815