Pubblica i tuoi prodotti
BARRA RIBALTABILE SH-B60/31
Goman

BARRA RIBALTABILE SH-B60/31

Barra Ribaltabile Shade cm. 60
Voce di capitolato
  • Barra di sicurezza ribaltabile cm. 60, realizzata in tubo acciaio ovale 30x60 spessore 1,5 rivestita con materiale antiusura epossipoliestere (*colore bianco lucido RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d’argento, bio-goman) e/o rivestimento galvanico, completa di piastra di fissaggio a muro in acciaio inox AISI430 e frizione per blocco verticale. Capacità di carico 150 Kg. dimensioni cm.60. tipo Goman codice SH-B60/31
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSH-B60-31
  • Famiglia di prodottoFolding and fixed bars
  • Gruppo di famigliaSH
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars