Pubblica i tuoi prodotti
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XM60/94
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XM60/94
MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XM60/94
    Goman

    MANIGLIA DI SICUREZZA LEX-XM60/94

    Maniglia lineare di sicurezza cm. 60 - Serie Leonardo Deluxe inox cromo
    Voce di capitolato
    • maniglia di sicurezza lineare serie Leonardo Deluxe, realizzata con tubo Ø32x1,5 mm in acciaio inox aisi304, rivestita con cromo galvanico e materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco RAL9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman) e attacchi a muro e giunzioni cromate, completo di: vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox aisi304, a 6 fori, rosoni acciaio inox aisi430 funzione "antivandalo". dimensioni mm 600(l) x 75(h) x 87(p). CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacità di carico 150kg. tipo Goman Leonardo Deluxe codice LEX-XM60/94
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEX-XM60-94
    • Famiglia di prodottoSupporting bars
    • Gruppo di famigliaLEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)87
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815