Pubblica i tuoi prodotti
Gorter® Botola per tetto con vetro HR con scala a rampa fissa
Gorter® Botola per tetto con vetro HR con scala a rampa fissa
Gorter® Botola per tetto con vetro HR con scala a rampa fissa
Gorter® Botola per tetto con vetro HR con scala a rampa fissa
Gorter® Botola per tetto con vetro HR con scala a rampa fissa

    Gorter® Botola per tetto con vetro HR con scala a rampa fissa

    Le botole da tetto vetrate di Gorter con finestra forniscono un facile e sicuro accesso su tetti piani, a terrazze solario e giardini pensili con un inclinazione massima di 5°.

    La luce naturale del giorno nell’ambiente sottostante
    La botola da tetto vetrata RHTG (finestra) fornisce la luce naturale del giorno nell’ambiente sottostante. Questo può essere in appartamenti con terrazza solario, appartamenti con poche finestre, uffici o altre edilizie industriale.

    Altezza soletta
    Le combinazioni delle botole da tetto con scala a rampa fissa GS50 offre una soluzione appariscente e permanente per un accesso al tetto con un’altezza piano di 2500 fino 3000 mm.

    Per un’altezza piano di 3000 fino 3370 mm è disponibile la combinazione botola da tetto RHTG9024 con scala a rampa fissa GS55 e RHTG9030 con scala a rampa fissa GS55.  

    Totalmente isolati termicamente
    La botola da tetto RTHG è totalmente isolata termicamente ed ha un elevato valore di isolamento di Uw ≤ 0,83 W/(m².K). Questo, insieme al triplo vetro HR+++ riduce la possibilità di formazione di condensa e garantisce un risparmio dei costi energetici.

    Gorter RHTG botola da tetto vetrata con scala a rampa fissa GS50 o GS55

    • La botola da tetto è CE (ETA-15/0338) e Aboma certificato
    • Telaio e anta totalmente isolati termicamente
    • La scala a rampa fissa con gradini autoregolati per una facile installazione
    • Pendenza di 50° – 66° seconda dell’altezza del piano
    • Una presa sicura quando si accede o si esce dal tetto
    • Protezione antieffrazione e vetro HR+++ con protezione anti-cadente
    • Con l’azionamento elettrico
    • 10 anni di garanzia sulla botola da tetto, 1 anno sulla scala a rampa fissa e sull’azionamento elettrico
    • Consegna rapida
    • Costruzione in alluminio di alta qualità
    • Lastra in vetro autopulente (deflusso)


    Voce di capitolato
    • Certificazioni:
      CE ETA-18/0831

      Botola per tetto tipo RHTG1015
      Copertura a vetro, isolata con vetro HR+++
      Misura standard di passaggio luce: 1000 x 1500 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 173 kg

      Botola per tetto tipo RHTG1020
      Copertura a vetro, isolata con vetro HR+++
      Misura standard di passaggio luce: 1000 x 2000 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 219 kg

      Botola per tetto tipo RHTG1025
      Copertura a vetro, isolata con vetro HR+++
      Misura standard di passaggio luce: 1000 x 2500 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 264 kg

      Botola per tetto tipo RHTG1030
      Copertura a vetro, isolata con vetro HR+++
      Misura standard di passaggio luce: 1000 x 3000 mm (Lato cerniera = lato lungo)
      Peso: 309 kg

      Gorter® completamente assemblata con:

      • Coperchio con vetro HR+++ edge-to-edge
      • Costruzione isolata con stacco termico del telaio dalla botola
      • Vetro antisfondamento e antintrusione
      • La maniglia diagonale offre appoggio in fase di entrata e in uscita
      • Guarnizione perimetrale impermeabile all’acqua e resistente al vento
      • 2 potenti motori elettrici

      Prestazioni secondo CE (ETA-18/0831):

      • Valore di isolamento HR+++ vetro: U ≤ 0,500 W/(m².K)
      • Valore di isolamento (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,83 W/(m².K)
      • Isolamento acustico (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB
      • Impermeabilità (EN 12208): Classe E 650
      • Resistenza al carico del vento (EN 12210): Classe E 2400
      • Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
      • Impatto (EN 13049): Classe 3
      • Passaggio d’aria (EN 12207): Classe 4

      Verniciatura a polvere standard:
      Rivestimento di polvere RAL 9005/RAL 9010 (parte esterna) e RAL 9010 (parte interna).

      Scala fissa modello GS50

      Gorter completamente assemblata. alluminio anodizzato.
      Altezza piano:
      ........ mm

      • Pendenza regolabile da 50° a 66°
      • Altezza vano standard 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

      Gradino:

      • Misura 730 x 175 x 45 mm
      • Con profilo antiscivolo

      Accessori:

      • Staffe per fissaggio al pavimento e all’apertura su tetto o soffitto
      • 2 corrimani completi di pali.

      IMPORTANTE: pronta per l’installazione in loco

      Scala fissa modello GS55
      Gorter completamente assemblata. alluminio anodizzato.
      Altezza piano:
      ........ mm

      • Pendenza regolabile da 55° a 65°
      • Altezza vano standard 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)

      Gradino:

      • Misura 730 x 175 x 45 mm
      • Con profilo antiscivolo

      Accessori:

      • Staffe per fissaggio al pavimento e all’apertura su tetto o soffitto
      • 2 corrimani completi di pali.

      IMPORTANTE: pronta per l’installazione in loco

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg-with-stairs
    • Famiglia di prodottoRoof hatch glazed
    • Gruppo di famigliaWith climbing equipment
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-12-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioToughened Glass
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCElemento di apertura
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descrizione Uniclass 2015Roof window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord