Pubblica i tuoi prodotti
In The Grid
In The Grid
In The Grid
    Götessons

    In The Grid

    In The Grid is a decorative wire frame in silver or brass, mounted straight into the ceiling grid, adding a luxurious touch to the room. Available in two sizes and can be combined with on or two Tiles EcoSUND for sound absorption. To match the rest of the interior, Tiles EcoSUND in all its variations can be used in In The Grid.

    Voce di capitolato
    • In the Grid

      Wire frame for mounting in grids, colour: silver or brass. 

      Measurements: 

      W. 595 mm H. 4 mm D. 595 mm

      W. 1195 mm H. 4 mm D. 595 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCOggetto

    Disponibilità Regionale

    Europa