Pubblica i tuoi prodotti
Effekt Wall/Ceiling
Götessons

Effekt Wall/Ceiling

Fix the acoustics with smart sound absorbent Effekt EcoSUND Ceiling/Wall with clamps. Like our other sound absorbents, these panels are made from our unique sound absorbing core material EcoSUND. For a discrete sound absorbing system in the ceiling or on the wall, two clamps per panel is mounted, the panel is slid inside the clamps and improves the sound environment immediately. Choose Effekt Ceiling/Wall in raw EcoSUND in several colours. To match the rest of your interior, dress the panels in textile Hush.

Voce di capitolato
  • EFFEKT CEILING/WALL

    Sound absorbent in EcoSUND that is mounted with clamps.

    Thickness: 50 mm.

    Measurements 1200x600 alt 1200x900.

    Choice: Clamp with our without air space.

    Raw: white, black, grey or bronze brown.

    Dressed: Hush xx (edge in raw colour).

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/effekt-ecosund%C2%AE-ceiling-wall

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLATT-CLAMP-ABSORBENT
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa